10635520
1218557
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 4.147,5579 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.26 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 32.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 2.854 in |
| Maximális elhajlás | 72.5 mm |
| Maximális erő | 4398.0 N |
| Maximális erő | 4398.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 2.398 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 60.9 mm |
| Maximális üzemi erő | 3694.0 N |
| Maximális üzemi erő | 3694.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.598 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 40.6 mm |
| Teljes hossz | 203.0 mm |
| Teljes hossz | 7.992 in |
| Rúdátmérő | 0.63 in |
| Rúdátmérő | 16.0 mm |
| Rugósebesség | 60.7 Nmm |
| Rugósebesség | 60.7 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz