Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10642184

Gyártói cikkszám:

1218553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.477,7842 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.778 Ft

10 x 2.477,7842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 32.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 44.4 mm
Maximális erő 4384.0 N
Maximális üzemi elhajlás 38.1 mm
Maximális üzemi erő 3762.0 N
Optimális üzemi elhajlás 25.4 mm
Teljes hossz 127.0 mm
Rúdátmérő 16.0 mm
Rugósebesség 98.7 Nmm
Szín Piros
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Heavy Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot