10234990
1218545
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 770,4341 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 32.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.26 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 0.496 in |
| Maximális elhajlás | 12.6 mm |
| Maximális erő | 4879.0 N |
| Maximális erő | 4879.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.449 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 11.4 mm |
| Maximális üzemi erő | 4414.0 N |
| Maximális üzemi erő | 4414.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.299 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 7.6 mm |
| Teljes hossz | 1.496 in |
| Teljes hossz | 38.0 mm |
| Rúdátmérő | 16.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.63 in |
| Rugósebesség | 387.2 Nmm |
| Rugósebesség | 387.2 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz