10631805
1218540
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 2.242,6756 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 25.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.984 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 49.3 mm |
| Maximális elhajlás | 1.941 in |
| Maximális erő | 2834.0 N |
| Maximális erő | 2834.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.654 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 42.0 mm |
| Maximális üzemi erő | 2397.0 N |
| Maximális üzemi erő | 2397.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 28.0 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.102 in |
| Teljes hossz | 140.0 mm |
| Teljes hossz | 5.512 in |
| Rúdátmérő | 12.5 mm |
| Rúdátmérő | 0.492 in |
| Rugósebesség | 57.5 Nmm |
| Rugósebesség | 57.5 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz