10445174
1218522
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 683,261 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Furatátmérő | 0.787 in |
---|---|
Furatátmérő | 20.0 mm |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
Maximális elhajlás | 1.248 in |
Maximális elhajlás | 31.7 mm |
Maximális erő | 1707.0 N |
Maximális erő | 1707.0 N |
Maximális üzemi elhajlás | 1.051 in |
Maximális üzemi elhajlás | 26.7 mm |
Maximális üzemi erő | 1438.0 N |
Maximális üzemi erő | 1438.0 N |
Optimális üzemi elhajlás | 0.701 in |
Optimális üzemi elhajlás | 17.8 mm |
Teljes hossz | 89.0 mm |
Teljes hossz | 3.504 in |
Rúdátmérő | 10.0 mm |
Rúdátmérő | 0.394 in |
Rugósebesség | 53.9 Nmm |
Rugósebesség | 53.9 Nmm |
Szín | Piros |
Anyag | Króm ötvözetű acél |
Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz