Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 15.7 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a piros színű profilt nehéz teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10631706

Gyártói cikkszám:

1218513

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.006,6143 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.066 Ft

10 x 1.006,6143 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 16.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 44.0 mm
Maximális erő 691.0 N
Maximális üzemi elhajlás 34.2 mm
Maximális üzemi erő 537.0 N
Optimális üzemi elhajlás 22.8 mm
Teljes hossz 114.0 mm
Rúdátmérő 8.5 mm
Rugósebesség 15.7 Nmm
Szín Piros
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Heavy Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot