Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 30.1 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10631263

Gyártói cikkszám:

1218460

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 4.695,8934 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

37.567 Ft

8 x 4.695,8934 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 40.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 113.0 mm
Maximális erő 3397.0 N
Maximális üzemi elhajlás 101.6 mm
Maximális üzemi erő 3054.0 N
Optimális üzemi elhajlás 63.3 mm
Teljes hossz 254.0 mm
Rúdátmérő 20.0 mm
Rugósebesség 30.1 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Közepes teherbírás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot