10637135
1218448
Mennyiség | Egységár |
---|---|
8 + | 6.254,1127 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Furatátmérő | 1.26 in |
---|---|
Furatátmérő | 32.0 mm |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
Maximális elhajlás | 5.787 in |
Maximális elhajlás | 147.0 mm |
Maximális erő | 2452.0 N |
Maximális erő | 2452.0 N |
Maximális üzemi elhajlás | 122.0 mm |
Maximális üzemi elhajlás | 4.803 in |
Maximális üzemi erő | 2035.0 N |
Maximális üzemi erő | 2035.0 N |
Optimális üzemi elhajlás | 3.004 in |
Optimális üzemi elhajlás | 76.3 mm |
Teljes hossz | 12.008 in |
Teljes hossz | 305.0 mm |
Rúdátmérő | 0.63 in |
Rúdátmérő | 16.0 mm |
Rugósebesség | 16.7 Nmm |
Rugósebesség | 16.7 Nmm |
Szín | Kék |
Anyag | Króm ötvözetű acél |
Típus | Közepes teherbírás |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz