10444696
1218312
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 847,2963 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.984 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 25.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 0.937 in |
| Maximális elhajlás | 23.8 mm |
| Maximális erő | 1280.0 N |
| Maximális erő | 1280.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.693 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 17.6 mm |
| Maximális üzemi erő | 947.0 N |
| Maximális üzemi erő | 947.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.433 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 11.0 mm |
| Teljes hossz | 1.701 in |
| Teljes hossz | 43.2 mm |
| Rúdátmérő | 0.492 in |
| Rúdátmérő | 12.5 mm |
| Rugósebesség | 53.8 Nmm |
| Rugósebesség | 53.8 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz