10636978
1218304
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 911,5336 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.787 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 20.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 2.575 in |
| Maximális elhajlás | 65.4 mm |
| Maximális erő | 717.0 N |
| Maximális erő | 717.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.795 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 45.6 mm |
| Maximális üzemi erő | 504.0 N |
| Maximális üzemi erő | 504.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.122 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 28.5 mm |
| Teljes hossz | 114.0 mm |
| Teljes hossz | 4.488 in |
| Rúdátmérő | 0.394 in |
| Rúdátmérő | 10.0 mm |
| Rugósebesség | 11.0 Nmm |
| Rugósebesség | 11.0 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz