Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10643464
1218294
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 1.468,8327 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 16.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.63 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 188.9 mm |
| Maximális elhajlás | 7.437 in |
| Maximális erő | 484.0 N |
| Maximális erő | 484.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 122.0 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 4.803 in |
| Maximális üzemi erő | 312.0 N |
| Maximális üzemi erő | 312.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 76.3 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 3.004 in |
| Teljes hossz | 305.0 mm |
| Teljes hossz | 12.008 in |
| Rúdátmérő | 8.5 mm |
| Rúdátmérő | 0.335 in |
| Rugósebesség | 2.6 Nmm |
| Rugósebesség | 2.6 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |