10423523
1218274
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 153,3746 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Furatátmérő | 12.5 mm |
---|---|
Furatátmérő | 0.492 in |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
Maximális elhajlás | 15.7 mm |
Maximális elhajlás | 0.618 in |
Maximális erő | 292.0 N |
Maximális erő | 292.0 N |
Maximális üzemi elhajlás | 10.0 mm |
Maximális üzemi elhajlás | 0.394 in |
Maximális üzemi erő | 186.0 N |
Maximális üzemi erő | 186.0 N |
Optimális üzemi elhajlás | 0.248 in |
Optimális üzemi elhajlás | 6.3 mm |
Teljes hossz | 0.965 in |
Teljes hossz | 24.5 mm |
Rúdátmérő | 7.0 mm |
Rúdátmérő | 0.276 in |
Rugósebesség | 18.6 Nmm |
Rugósebesség | 18.6 Nmm |
Szín | Zöld |
Anyag | Króm ötvözetű acél |
Típus | Kis teherbírás |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz