Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257128

Gyártói cikkszám:

465357

106 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 687,2156 Ft
250 + 236,4573 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 0.75
Talpátmérő 40.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Fekete polietilén talp
Talp típus Merev műanyag
Rögzítés típusa Menetes szár
Talp anyaga PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot