Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M8 Fekete

Essentra cikkszám:

10257067

Gyártói cikkszám:

465351

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 572,8529 Ft
250 + 223,3139 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 40.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Fekete polietilén talp
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot