Menü Keresés

Állítható láb 30.0 mm M10 Fekete

Essentra cikkszám:

10257043

Gyártói cikkszám:

465349

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 577,0115 Ft
250 + 213,0183 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.425 Ft

25 x 577,0115 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 30.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Fekete polietilén talp
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot