Menü Keresés

Egyrészes állítható láb M22 x 25 Fekete

Essentra cikkszám:

10327593

Gyártói cikkszám:

060404069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 505,7144 Ft
100 - 249 435,9594 Ft
250 + 407,8317 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.643 Ft

25 x 505,7144 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M22 x 25
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 060404069901sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb M22 25.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10257616
Gyártói cikkszám: 465490

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot