Menü Keresés

Egyrészes állítható láb M30 x 30 Fekete

Essentra cikkszám:

10327531

Gyártói cikkszám:

060006069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 491,1773 Ft
50 - 99 423,4322 Ft
100 + 396,1086 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.912 Ft

10 x 491,1773 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M30 x 30
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 060006069901sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb 45.0 mm M30 30.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10257647
Gyártói cikkszám: 465493

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot