Menü Keresés

Egyrészes állítható láb M22 x 25 Fekete

Essentra cikkszám:

10327517

Gyártói cikkszám:

060003069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 280,5893 Ft
100 - 249 241,8797 Ft
250 + 226,2792 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.015 Ft

25 x 280,5893 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M22 x 25
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 060003069901sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb 35.0 mm M22 25.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10257586
Gyártói cikkszám: 465487

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot