Menü Keresés

Egyrészes állítható láb M22 x 25 Fekete

Essentra cikkszám:

10327500

Gyártói cikkszám:

060002069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 266,7006 Ft
100 - 249 229,9103 Ft
250 + 215,0748 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.668 Ft

25 x 266,7006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M22 x 25
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

A 060002069901sz. terméket helyettesíti:

Szárra szerelhető szintezőláb 32.0 mm M22 25.0 mm Fekete
Essentra cikkszám: 10257579
Gyártói cikkszám: 465486

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot