Menü Keresés

Csúszó pattintózárak

Raktáron

A csúszva reteszelő zárak termékcsaládja gyors csúszó mozgáskioldó retesszel rendelkezik. Alkalmasak kis méretű ajtókhoz, és a termékcsalád a biztonság növelése érdekében megoldást kínál a különböző panelvastagságokra és zárási követelményekre.

Sorozat szám: SR5539

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis furat hossza Zárnyelv anyaga Zár típusa Kompatibilis furat szélessége Megveszem
166,2252 Ft - 184,6943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PA6 GFR30
Csapó művelet csúsztatással
170,9042 Ft - 263,1925 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
1.422,0673 Ft - 2.212,1047 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.3 mm
37.3 mm
112,1004 Ft - 172,6346 Ft 110 Raktáron
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
1.689,3111 Ft - 2.627,8177 Ft 7 Raktáron
37.3 mm
25.3 mm
273,7404 Ft - 425,8208 Ft 490 Raktáron
37.3 mm
25.3 mm
305,2027 Ft - 474,7564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.3 mm
25.3 mm
140,8504 Ft - 219,1011 Ft 4918 Raktáron
13.0 mm
8.0 mm
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Fekete

10468982

Ártartomány
184 Ft - 166 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Csapó művelet csúsztatással
  • Teljes szélesség
    28.4 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    PA6 GFR30
Csúszózár 1.2 mm 1.5 mm ABS Fekete

20126193

Ártartomány
263 Ft - 170 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Sliding Lock
  • Kompatibilis furat hossza
    19.0 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    17.0 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm Fekete

20126278

Ártartomány
2.212 Ft - 1.422 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis furat hossza
    25.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    37.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csúszózár 0.8 mm 1.2 mm ABS Fekete

20080594

Ártartomány
172 Ft - 112 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Sliding Lock
  • Kompatibilis furat hossza
    19.0 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    17.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
Csúszózár 0.8 mm 1.5 mm Fekete

20077501

Ártartomány
2.627 Ft - 1.689 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Csúszózár 1.2 mm Fekete

20059798

Ártartomány
425 Ft - 273 Ft

Készletszintek
490 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csúszózár 1.5 mm Fekete

20059804

Ártartomány
474 Ft - 305 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis furat hossza
    37.3 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    25.3 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csúszózár 1.5 mm Fekete

10092026

Ártartomány
219 Ft - 140 Ft

Készletszintek
4918 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis furat hossza
    13.0 mm
  • Kompatibilis furat szélessége
    8.0 mm
  • Rugó anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    3926909790