20192099
20192099
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 25.780,00 Ft |
| 10 - 19 | 23.202,00 Ft |
| 20 - 49 | 21.913,00 Ft |
| 50 - 99 | 20.624,00 Ft |
| 100 + | 19.335,00 Ft |
| Fogantyú anyaga | Poliamid |
|---|---|
| Fogantyú színe | Narancs |
| d1 | 12.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 36.0 |
| W3 | 14.0 |
| Allowable holding torque max. Nm | 4.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
| Anyag | Poliamid |
| Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz