Menü Keresés

Csúszó bilincs - tömör kerek rúdhoz 12.0 M4 Poliamid

A tömör kerek rúdhoz való csúszó bilincs tökéletes a csúszó rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és áthelyezésére alkalmazásokban. Olvasósora gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. 90 °C-ig hőálló.
Essentra cikkszám:

20191252

Gyártói cikkszám:

20191252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 25.780,00 Ft
10 - 19 23.202,00 Ft
20 - 49 21.913,00 Ft
50 - 99 20.624,00 Ft
100 + 19.335,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.780 Ft

1 x 25.780,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Poliamid
Fogantyú színe Fekete
d1 12.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot