Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Kör alakú szerkezeti csövek rögzítésére készül, miközben a kívánt szögben elfordítja az alkalmazásokhoz.Számos furatátmérő közül lehet választani.Elérhető „forgó elem az alaplemezhez” és „két forgóelem közötti” kivitelben. Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.877,0126 Ft - 31.877,0126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 31.802,5242 Ft - 31.802,5242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18.438,8731 Ft - 18.438,8731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17.864,3114 Ft - 17.864,3114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18.438,8731 Ft - 18.438,8731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 17.843,0438 Ft - 17.843,0438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31.834,4515 Ft - 31.834,4515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17.885,5919 Ft - 17.885,5919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18.438,8731 Ft - 18.438,8731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz