Menü Keresés

Csuklós bilincs csatlakozókötéssel 45.0 mm 48.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10498057

Gyártói cikkszám:

1504358

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 32.994,1959 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.994 Ft

1 x 32.994,1959 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 45.0 mm
Külső átmérő 48.0 mm
Szín Szürke
Kompatibilis cső alakja Kör
Vámtarifaszám 7609000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot