Menü Keresés

Csuklós bilincs csatlakozókötéssel 42.0 mm 45.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10497944

Gyártói cikkszám:

1504347

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 33.036,7569 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.037 Ft

1 x 33.036,7569 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 42.0 mm
Külső átmérő 45.0 mm
Szín Fekete
Kompatibilis cső alakja Kör
Vámtarifaszám 7609000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot