Menü Keresés

Csuklós bilincs csatlakozókötéssel 40.0 mm 45.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10497852

Gyártói cikkszám:

1504338

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 32.994,1959 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.994 Ft

1 x 32.994,1959 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 40.0 mm
Külső átmérő 45.0 mm
Szín Szürke
Kompatibilis cső alakja Kör
Vámtarifaszám 7609000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot