Menü Keresés

Csővég dugó 165.1 mm Markolat nélkül LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe.
Essentra cikkszám:

10082935

Gyártói cikkszám:

11974

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.086,9651 Ft
200 + 392,3002 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.739 Ft

20 x 1.086,9651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 165.1 mm
h 12.7 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fehér
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot