Menü Keresés

Csővég dugó 76.2 mm Markolat nélkül LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe.
Essentra cikkszám:

10082928

Gyártói cikkszám:

11930

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 398,5538 Ft
500 + 134,5791 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.928 Ft

50 x 398,5538 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 76.2 mm
h 6.4 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fehér
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot