Menü Keresés

Csővég dugó 57.2 mm Markolat nélkül LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe.
Essentra cikkszám:

10082904

Gyártói cikkszám:

11927

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 44,3129 Ft
2000 + 40,2845 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.863 Ft

200 x 44,3129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 57.2 mm
D 2.25 mm
h 6.4 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fehér
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot