Menü Keresés

Csővég dugó 54.0 mm Markolat nélkül LDPE - PIR Fehér

Ez a csővégdugó karimás ajakkal van kialakítva, hogy megakadályozza a szennyeződések és a piszok bejutását a szállításhoz, csomagoláshoz és postai kézbesítéshez használt postacsövekbe.
Essentra cikkszám:

10072752

Gyártói cikkszám:

10920

3750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 139,6003 Ft
2500 + 46,1834 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

34.900 Ft

250 x 139,6003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 54.0 mm
h 8.0 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fehér
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot