Menü Keresés

Csővég dugó 28.0 mm Markolat nélkül SR 6449 Fekete

A fekete PVC csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10060209

Gyártói cikkszám:

045280011407

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 324,309 Ft
500 - 999 246,0454 Ft
1000 + 205,9242 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.431 Ft

100 x 324,309 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 28.0 mm
D 35.0 mm
h 22.0 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot