Menü Keresés

Csővég dugó 21.0 mm Markolat nélkül SR 6449 Fekete

A fekete PVC csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10179819

Gyártói cikkszám:

045210069907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 414,8096 Ft
500 - 999 314,7243 Ft
1000 + 263,3484 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

41.481 Ft

100 x 414,8096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 21.0 mm
D 26.0 mm
h 20.0 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot