Menü Keresés

Csővég dugó 19.0 mm Markolat nélkül SR 6449 Fekete

A fekete PVC csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10179796

Gyártói cikkszám:

045190069907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 335,6199 Ft
500 - 999 257,1037 Ft
1000 + 206,4997 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.562 Ft

100 x 335,6199 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 19.0 mm
D 25.0 mm
h 20.0 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot