Menü Keresés

Csővég dugó 17.0 mm Markolat nélkül LDPE - PIR Fekete

A fekete LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10060179

Gyártói cikkszám:

045170022003

1250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 86,1362 Ft
1000 + 66,5177 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

43.068 Ft

500 x 86,1362 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 17.0 mm
D 20.0 mm
h 12.0 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot