Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,8973 Ft - 253,6771 Ft | 160 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 118,5229 Ft - 333,7309 Ft | 1700 Raktáron |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 24,8491 Ft - 70,073 Ft | 15500 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 215,4005 Ft - 638,3515 Ft | 3030 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 41,9355 Ft - 123,7195 Ft | 7000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 10085370 | 116,6336 Ft - 346,2069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
| 20,4543 Ft - 57,7012 Ft | 4560 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 117,7836 Ft - 331,6516 Ft | 400 Raktáron |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 18,4691 Ft - 52,0869 Ft | 5075 Raktáron |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 145,2889 Ft - 409,6261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 252,2293 Ft - 746,4762 Ft | 44 Raktáron |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 65,0733 Ft - 193,3768 Ft | 6145 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 114,3472 Ft - 323,3343 Ft | 1200 Raktáron |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 89,4022 Ft - 252,6373 Ft | 1500 Raktáron |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 107,7893 Ft - 304,6204 Ft | 8765 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 126,587 Ft - 355,5639 Ft | 50 Raktáron |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 73,7397 Ft - 207,9321 Ft | 18000 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 32,0369 Ft - 90,3465 Ft | 1302 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 59,4463 Ft - 167,3853 Ft | 5817 Raktáron |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 49,3424 Ft - 139,3144 Ft | 3064 Raktáron |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz