Menü Keresés

Csővég sapkák

Raktáron

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Típus Megveszem
145,2889 Ft - 409,6261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
12.2 mm
65,0733 Ft - 193,3768 Ft 36145 Raktáron
31.0 mm
39.0 mm
114,3472 Ft - 323,3343 Ft 1200 Raktáron
66.4 mm
11.0 mm
49,3424 Ft - 139,3144 Ft 1564 Raktáron
34.7 mm
12.5 mm
103,9284 Ft - 293,1842 Ft 700 Raktáron
59.5 mm
12.5 mm
28,0117 Ft - 78,7022 Ft 1950 Raktáron
25.5 mm
13.1 mm
35,8567 Ft - 101,159 Ft 21451 Raktáron
31.7 mm
12.8 mm
32,0369 Ft - 90,3465 Ft 1302 Raktáron
28.5 mm
13.3 mm
117,7836 Ft - 331,6516 Ft 400 Raktáron
72.5 mm
12.6 mm
10085370 116,6336 Ft - 346,2069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.0 mm
44.0 mm
18,4691 Ft - 52,0869 Ft 75 Raktáron
8.9 mm
8.0 mm
99,78 Ft - 99,78 Ft 6070 Raktáron
57.0 mm
12.5 mm
59,4463 Ft - 167,3853 Ft 6177 Raktáron
41.2 mm
12.8 mm
117,1265 Ft - 330,612 Ft 2850 Raktáron
69.8 mm
12.1 mm
53,5318 Ft - 150,7507 Ft 3250 Raktáron
38.0 mm
12.2 mm
80,4619 Ft - 226,6459 Ft 13400 Raktáron
47.0 mm
12.4 mm
73,7397 Ft - 207,9321 Ft 9360 Raktáron
44.5 mm
12.4 mm
24,8491 Ft - 70,073 Ft 15500 Raktáron
22.1 mm
11.0 mm
85,8973 Ft - 253,6771 Ft 160 Raktáron
39.5 mm
43.0 mm
215,4005 Ft - 638,3515 Ft 630 Raktáron
70.0 mm
47.0 mm
  • / 2
Csővég sapkák 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10084533

Ártartomány
409 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    85.0 mm
  • m
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Piros

10085363

Ártartomány
193 Ft - 65 Ft

Készletszintek
36145 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    31.0 mm
  • m
    39.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

10087367

Ártartomány
323 Ft - 114 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    66.4 mm
  • m
    11.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10070666

Ártartomány
139 Ft - 49 Ft

Készletszintek
1564 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.7 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10071434

Ártartomány
293 Ft - 103 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.5 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Piros

10072622

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
1950 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.5 mm
  • m
    13.1 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10069134

Ártartomány
101 Ft - 35 Ft

Készletszintek
21451 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    31.7 mm
  • m
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10071359

Ártartomány
90 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1302 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    28.5 mm
  • m
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Piros

10084540

Ártartomány
331 Ft - 117 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    72.5 mm
  • m
    12.6 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Piros

10085370

Ártartomány
346 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • m
    44.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) SR 6449 Piros

10090381

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
75 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.9 mm
  • m
    8.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Piros

10070802

Ártartomány
99 Ft - 99 Ft

Készletszintek
6070 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • m
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10070284

Ártartomány
167 Ft - 59 Ft

Készletszintek
6177 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.2 mm
  • m
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Piros

10072509

Ártartomány
330 Ft - 117 Ft

Készletszintek
2850 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    12.1 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Piros

10071502

Ártartomány
150 Ft - 53 Ft

Készletszintek
3250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    38.0 mm
  • m
    12.2 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Csővég sapkák 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Piros

10072745

Ártartomány
226 Ft - 80 Ft

Készletszintek
13400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.0 mm
  • m
    12.4 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Piros

10068953

Ártartomány
207 Ft - 73 Ft

Készletszintek
9360 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • m
    12.4 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Piros

10082102

Ártartomány
70 Ft - 24 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.1 mm
  • m
    11.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Piros

10085264

Ártartomány
253 Ft - 85 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    39.5 mm
  • m
    43.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Csővég sapkák 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Piros

10085387

Ártartomány
638 Ft - 215 Ft

Készletszintek
630 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • m
    47.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000