Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 444,4958 Ft - 493,8843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 740,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 666,7438 Ft - 740,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6.482,2314 Ft - 10.083,4711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 2.963,3057 Ft - 3.292,5619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 22,2247 Ft - 34,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | 13500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 53,3395 Ft - 82,9725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz