Menü Keresés

Csősapka 508.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749170

Gyártói cikkszám:

20749170

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 7.382,5413 Ft
20 - 99 5.273,2438 Ft
100 + 4.745,9194 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

14.765 Ft

2 x 7.382,5413 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 508.0 mm
H 67.5 mm
Névleges csőméret 20"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot