Menü Keresés

Csősapka 406.4 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749156

Gyártói cikkszám:

20749156

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.796,7355 Ft
50 + 3.417,0619 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

37.967 Ft

10 x 3.796,7355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 406.4 mm
H 63.3 mm
Névleges csőméret 16"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot