Menü Keresés

Csősapka 323.9 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749125

Gyártói cikkszám:

20749125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 3.307,3785 Ft
20 - 99 2.362,4132 Ft
100 + 2.126,1719 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

6.615 Ft

2 x 3.307,3785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 323.9 mm
H 49.5 mm
Névleges csőméret 12"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot