Menü Keresés

Csősapka 219.1 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749040

Gyártói cikkszám:

20749040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 44 1.498,1157 Ft
45 - 224 1.070,0826 Ft
225 + 963,0743 Ft
Standard csomagolás: 45

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.491 Ft

5 x 1.498,1157 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 219.1 mm
H 44.6 mm
Névleges csőméret 8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot