Menü Keresés

Csősapka 200.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749026

Gyártói cikkszám:

20749026

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 174 1.070,0826 Ft
175 + 963,0743 Ft
Standard csomagolás: 35

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

37.453 Ft

35 x 1.070,0826 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 200.0 mm
H 50.7 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot