Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Négyzetes alumínium szerkezeti csövek keretezésére és alátámasztására készül.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet. Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.054,3689 Ft - 8.054,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8.065,0156 Ft - 8.065,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 8.054,3689 Ft - 8.054,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.926,5518 Ft - 6.926,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8.065,0156 Ft - 8.065,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10.990,9674 Ft - 10.990,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7.001,0272 Ft - 7.001,0272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10.980,3336 Ft - 10.980,3336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.947,8193 Ft - 6.947,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz