Menü Keresés

Csillag alakú maszkoló cső (ID) (L) Fehér Szilikon

This white flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 7.0-9.0 mm. It is supplied in one meter length.
Essentra cikkszám:

10203491

Gyártói cikkszám:

1255015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 23.197,3786 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.197 Ft

1 x 23.197,3786 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 9.5 mm
d2 6.5 mm
WT 1.52 mm
Szín Fehér
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot