Menü Keresés

Csillag alakú maszkoló cső 7.3 mm (ID) 25.0 m (L) Sárga Szilikon

This yellow flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 5.0-7.0 mm. It is supplied in one meter length.
Essentra cikkszám:

10203484

Gyártói cikkszám:

1255014

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 18.758,3721 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.758 Ft

1 x 18.758,3721 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 7.3 mm
d2 4.8 mm
WT 1.52 mm
Tekercs hossza 25.0 m
Szín Sárga
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot