Menü Keresés

Csillag alakú maszkoló cső (ID) (L) Piros Szilikon

This red flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 3.0-5.0 mm. It is supplied in one metre length.
Essentra cikkszám:

10203477

Gyártói cikkszám:

1255013

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 29.636,449 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.636 Ft

1 x 29.636,449 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 5.3 mm
d2 2.8 mm
WT 1.52 mm
Szín Piros
Anyag Szilikon
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot