Menü Keresés

Cserenyelv Dugó 40.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10273357

Gyártói cikkszám:

492898

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.037,4588 Ft
50 + 402,3354 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.187 Ft

5 x 1.037,4588 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 40.0 mm
Stílus 9.0 mm crank
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot