Menü Keresés

Cserenyelv Dugó 40.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10273326

Gyártói cikkszám:

492894

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.271,8178 Ft
50 - 499 459,0407 Ft
500 + 399,8636 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.359 Ft

5 x 1.271,8178 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 40.0 mm
Stílus Flat - vertical hole
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot