Menü Keresés

Cserenyelv 35.0 mm 4.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

30403187E has a cam depth of -2.0 mm | -0.079 in and the cam has an overall width of .
Essentra cikkszám:

10097083

Gyártói cikkszám:

30403187E

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 280,8284 Ft
250 + 200,5917 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.021 Ft

25 x 280,8284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 35.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot