Menü Keresés

Cserenyelv 45.0 mm 4.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

30403172E has a cam depth of -8.0 mm | -0.315 in and the cam has an overall width of .
Essentra cikkszám:

10097069

Gyártói cikkszám:

30403172E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 280,8284 Ft
250 + 200,5917 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

7.021 Ft

25 x 280,8284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot